Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Referencia: TS 4696000

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.

Referencia:
TS 4696000
Descripción producto
Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Datos técnicos
Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
540 mm
Opciones de montaje VX
En ancho/profundidad de armario 600 mm
Opciones de montaje VX SE
En ancho/profundidad de armario 600 mm, en el nivel de montaje exterior
Opciones de montaje AX
En ancho de puerta 600 mm, con aldabilla
En ancho de puerta 600 mm, con sistema de cierre de 3 puntos, en la puerta con bisagras
Opciones de montaje AX acero inoxidable
En puertas de 600 mm de ancho, en la puerta con bisagras, en combinación con el listón de puerta perforado
Opciones de montaje PC
En ancho de armario 600 mm, en el nivel de montaje exterior
Opciones de montaje IW
En ancho/profundidad de armario 600 mm, en el nivel de montaje exterior
Opciones de montaje TS
En ancho/profundidad de armario 600 mm, en el nivel de montaje exterior
Opciones de montaje AE
En ancho/altura de armario 600 mm, en combinación con el carril para montaje interior AE
Opciones de montaje TP
En partes superiores de pupitre para montaje de 3 piezas, en la altura de la tapa del armario, en combinación con el carril para montaje interior TP, armario compacto HD
Opciones de montaje del zócalo VX
En ancho/profundidad de zócalo de 600 mm a las pantallas de zócalo, en combinación con el soporte de montaje para zócalo
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
AE
Ancho/Profundidad: 600 mm
Adecuado para
Sistema de zócalo VX
Unidad de embalaje
20 pza(s).
Peso neto
5,4 kg
Peso bruto
5,58 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,64 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177108158
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS Perfil de montaje, para VX, TS, VX SE, TP, para el nivel de montaje exterior: para An./Pr.: 600 mm, L: 540 mm
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle