Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
- Referencia:
- TS 4697000
- Descripción producto
- Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
- Datos técnicos
- Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 740 mm
- Opciones de montaje VX
- En ancho/profundidad de armario 800 mm
- Opciones de montaje VX SE
- En ancho/profundidad de armario 800 mm
- Opciones de montaje AX
- En ancho de puerta 800 mm, con aldabilla
- Opciones de montaje AX acero inoxidable
- En puertas de 800 mm de ancho, con cierre de aldabilla, en combinación con el listón de puerta perforado
- Opciones de montaje PC
- En ancho de armario 800 mm, en el nivel de montaje exterior
- Opciones de montaje TS
- En ancho/profundidad de armario 800 mm, en el nivel de montaje exterior
- Opciones de montaje AE
- En ancho/altura de armario 800 mm, en combinación con el carril para montaje interior AE
- Opciones de montaje del zócalo VX
- En ancho/profundidad de zócalo de 800 mm a las pantallas de zócalo, en combinación con el soporte de montaje para zócalo
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
VX SE
PC
AX
AE
Ancho/Profundidad: 800 mm - Adecuado para
- Sistema de zócalo VX
- Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Peso neto
- 7,4 kg
- Peso bruto
- 7,817 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 34,91 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177108172
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- TS Perfil de montaje, para VX, TS, VX SE, TP, para el nivel de montaje exterior: para An./Pr.: 800 mm, Long. 740 mm
- Documentos
- Info sheet