Para montaje directo al perfil horizontal del armario o al perfil vertical del armario mediante elementos de fijación adicionales.
- Referencia:
- SZ 4944000
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Longitud
- 555 mm
- Posibilidades de montaje
- En el nivel de montaje interior, al perfil del armario VX
- Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una tuerca a presión TS 8800.808 o una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
- Al perfil horizontal del armario VX SE en la anchura abajo y arriba
- En el perfil horizontal del armario VX SE en la profundidad abajo (sin placa de montaje) y arriba mediante tuerca a presión 8800.808
- Al perfil horizontal del armario TS
- En el ancho o la profundidad del AX de tres piezas. En función de la posición de montaje será necesario cortar la guía a la medida deseada.
- Opciones de montaje del zócalo VX
- En ancho de zócalo 600 mm a las pantallas de zócalo, en combinación con soporte/distanciador
- Opciones de montaje del zócalo AX
- En ancho de zócalo de 600 mm, en combinación con tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
Caja mural AX, 3 piezas
Ancho/Profundidad: 600 mm - Adecuado para
- Sistema de zócalo AX
- Sistema de zócalo VX
- Unidad de embalaje
- 6 pza(s).
- Peso neto
- 2,118 kg
- Peso bruto
- 2,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,12 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177114593
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Descripción producto
- SZ GUIAS PERFIL C 30/15 600x555 - 6P PS GUIAS DE PERFIL C 30/15 LONG. 555MM, 6 PIEZAS
- Documentos
- Safety instructions