Guías perfil en C 30/15 según EN 60 715 para VX, TS, VX SE

Referencia: SZ 4947000

Para montaje directo al perfil horizontal del armario o al perfil vertical del armario mediante elementos de fijación adicionales.

Referencia:
SZ 4947000
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Longitud
1.155 mm
Posibilidades de montaje
En el nivel de montaje interior, al perfil del armario VX
Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una tuerca a presión TS 8800.808 o una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
Al perfil horizontal del armario VX SE en la anchura abajo y arriba
En el perfil horizontal del armario VX SE en la profundidad abajo (sin placa de montaje) y arriba mediante tuerca a presión 8800.808
Al perfil horizontal del armario TS
En el ancho o la profundidad del AX de tres piezas. En función de la posición de montaje será necesario cortar la guía a la medida deseada.
Opciones de montaje del zócalo VX
En ancho de zócalo 1200 mm a las pantallas de zócalo, en combinación con soporte/distanciador
Opciones de montaje del zócalo AX
En ancho de zócalo de 1200 mm, en combinación con tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
Caja mural AX, 3 piezas
Ancho/Profundidad: 1.200 mm
Adecuado para
Sistema de zócalo AX
Sistema de zócalo VX
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
4,68 kg
Peso bruto
4,86 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
23,14 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177114654
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Descripción producto
PS CARRIL SOPORTE TS 30 1200 F PS GUIAS DE PERFIL C 30/15 LONG. 1155MM, 6 PIEZAS
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle