Guía de entrada de cables Perfil C, para placas de montaje, para VX, TS, VX SE, TP

Referencia: CM 5001081

Para la tracción de los cables durante la entrada. La longitud de la guía de entrada de cables se ha adaptado a la anchura de la placa de montaje. Los ángulos de fijación incluidos en la unidad de envase permiten tres montajes diferentes sobre la placa de montaje.

Referencia:
CM 5001081
Descripción producto
Para la tracción de los cables durante la entrada. La longitud de la guía de entrada de cables se ha adaptado a la anchura de la placa de montaje. Los ángulos de fijación incluidos en la unidad de envase permiten tres montajes diferentes sobre la placa de montaje.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. dos ángulos de fijación y tornillos de fijación.
Posibilidades de montaje
recto, con 23 mm de distancia a la placa de montaje
recto, con 10 mm de distancia a la placa de montaje
inclinado, hacia la placa de montaje
Opciones de montaje del zócalo VX
En ancho/profundidad de zócalo 800 mm, montaje a las cantoneras de zócalo, en combinación con tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal
Opciones de montaje del zócalo VX, acero inoxidable
En ancho de zócalo de 800 mm, en combinación con tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal M6 y tuercas M6
Adecuado para
Sistema de zócalo VX
Sistema de zócalo VX, acero inoxidable
Dimensiones
Longitud: 699 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
VX SE
TP
Armario compacto HD
Anchura: = 800 mm
Adecuado para anchura
= 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,705 kg
Peso bruto
0,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177502956
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
CM Guía de entrada de cables perfil C, para placas de montaje, para TS, VX SE, TP, para An.: 800 mm