Para la tracción de los cables durante la entrada. La longitud de la guía de entrada de cables se ha adaptado a la anchura de la placa de montaje. Los ángulos de fijación incluidos en la unidad de envase permiten tres montajes diferentes sobre la placa de montaje.
- Referencia:
- CM 5001083
- Descripción producto
- Para la tracción de los cables durante la entrada. La longitud de la guía de entrada de cables se ha adaptado a la anchura de la placa de montaje. Los ángulos de fijación incluidos en la unidad de envase permiten tres montajes diferentes sobre la placa de montaje.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. dos ángulos de fijación y tornillos de fijación.
- Posibilidades de montaje
- recto, con 23 mm de distancia a la placa de montaje
- recto, con 10 mm de distancia a la placa de montaje
- inclinado, hacia la placa de montaje
- Opciones de montaje del zócalo VX
- En ancho/profundidad de zócalo 1200 mm, montaje a las cantoneras de zócalo, en combinación con tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal
- Opciones de montaje del zócalo VX, acero inoxidable
- En ancho de zócalo de 1200 mm, en combinación con tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal M6 y tuercas M6
- Adecuado para
- Sistema de zócalo VX
- Sistema de zócalo VX, acero inoxidable
- Dimensiones
- Longitud: 1.099 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
VX SE
TP
Anchura: = 1.200 mm - Adecuado para anchura
- = 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,93 kg
- Peso bruto
- 1,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177502970
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
- CM Guía de entrada de cables perfil C, para placas de montaje, para TS, VX SE, TP, para An.: 1200 mm