Placa de montaje para AE

Referencia: AE 5050430

Referencia:
AE 5050430
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
334 mm x 275 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AE
AE de acero inoxidable
Anchura: = 380 mm
Altura: = 300 mm
Adecuados para referencia
1030500
1031500
1004600
1005500
1005600
1011600
6536010
6315200
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,39 kg
Peso bruto
1,4 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177708150
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
PLACA MONTAJE AE 1030/1031/1005600