Placa de montaje para AE

Referencia: AE 5050435

Referencia:
AE 5050435
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
334 mm x 570 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AE
AE de acero inoxidable
Anchura: = 380 mm
Altura: = 600 mm
Adecuados para referencia
1038500
1338500
1008600
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,6 kg
Peso bruto
4,6 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177708204
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
Placa de montaje AE 1038/1338