- Referencia:
- AE 5050436
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 549 mm x 355 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AE
AE de acero inoxidable
Anchura: = 600 mm
Altura: = 380 mm - Adecuados para referencia
- 1039500
- 1339500
- 1009600
- 6539010
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,8 kg
- Peso bruto
- 3,9 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177708211
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- Placa de montaje AE 1039/1339