Placa de montaje para AE

Referencia: AE 5050438

Referencia:
AE 5050438
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
449 mm x 470 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AE
AE de acero inoxidable
Anchura: = 500 mm
Altura: = 500 mm
Adecuados para referencia
1050500
1350500
1007600
1013600
6315400
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,3 kg
Peso bruto
4,4 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177708235
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
Placa de montaje AE 1050/1350