Placa de montaje para AE

Referencia: AE 5050442

Referencia:
AE 5050442
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
549 mm x 570 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AE
AE de acero inoxidable
Anchura: = 600 mm
Altura: = 600 mm
Adecuados para referencia
1054500
1060500
1360500
1010500
1010600
6315600
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6,1 kg
Peso bruto
6,6 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177708273
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
Placa de montaje AE 1060/1360/1054