Placa de montaje para AE

Referencia: AE 5050443

Referencia:
AE 5050443
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
704 mm x 730 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AE
AE de acero inoxidable
Anchura: = 760 mm
Altura: = 760 mm
Adecuados para referencia
1073500
1077500
1014600
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
12,6 kg
Peso bruto
12,8 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177708280
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
Placa de montaje AE 1073/1077/1014