- Referencia:
- AE 5050444
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 549 mm x 730 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AE
AE de acero inoxidable
Anchura: = 600 mm
Altura: = 760 mm - Adecuados para referencia
- 1076500
- 1376500
- 1012600
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 9,3 kg
- Peso bruto
- 10,3 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177708297
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- Placa de montaje AE 1076/1376