Placa de montaje para AE

Referencia: AE 5050449

Referencia:
AE 5050449
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
739 mm x 955 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AE
AE de acero inoxidable
Anchura: = 800 mm
Altura: = 1.000 mm
Adecuados para referencia
1180500
1016600
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
16,2 kg
Peso bruto
17,2 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177708341
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
Placa de montaje AE 1180/1016