- Referencia:
- AE 5050450
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 940 mm x 1.155 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AE
AE de acero inoxidable
Anchura: = 1.000 mm
Altura: = 1.200 mm - Adecuados para referencia
- 1213500
- 1019500
- 1019600
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 25,5 kg
- Peso bruto
- 35,5 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177708358
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- Placa de montaje AE 1213/1019