- Referencia:
- AE 5050452
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 740 mm x 1.155 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AE
AE de acero inoxidable
Anchura: = 800 mm
Altura: = 1.200 mm - Adecuados para referencia
- 1280500
- 1017600
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 20,8 kg
- Peso bruto
- 30,8 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177708372
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- Placa de montaje AE 1280/1017