- Referencia:
- AE 5050453
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 334 mm x 355 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AE
AE de acero inoxidable
Anchura: = 380 mm
Altura: = 380 mm - Adecuados para referencia
- 1380500
- 1006500
- 1006600
- 6538010
- 6315300
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,75 kg
- Peso bruto
- 1,8 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177708389
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- Placa de montaje 1380