Puerta izquierda para AE de dos puertas en acero inoxidable

Referencia: AE 5050502

Referencia:
AE 5050502
Material
Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Superficie
Pulimentado, grano 240
Dimensiones
Anchura: 500 mm
Altura: 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
11 kg
Peso bruto
12 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177708877
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
PUERTA AE 1019.500 izquierda (1.4404)