Cierre interior para lateral, atornillable. Mediante las escuadras de bloqueo se atornillan adicionalmente los laterales al perfil del bastidor desde el interior.
- Referencia:
- VX 5301235
- Descripción producto
- A partir de la posibilidad de cierre del lateral desde el interior se consigue una seguridad adicional. Mediante las escuadras de bloqueo se atornillan los laterales al perfil del bastidor desde el interior.
- Superficie
- Chapa de acero, galvanizada
- Unidad de envase
- 2 ángulos de montaje
Incl. material de fijación - Observación para el montaje
- Debe garantizarse el acceso a través de las puertas delantera y trasera
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55 (en combinación con armarios de la serie VX, VX IT)
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,11 kg
- Peso bruto
- 0,131 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177952454
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
- VX Bloqueo interior para lateral, atornillable, chapa de acero, 2 P.
- Documentos
- Instrucciones