Guías combinadas para 482,6 mm (19")

Referencia: IT 5302026

Referencia:
IT 5302026
Aplicación
Para la gestión y la tracción del cableado en el nivel 482,6 mm (19")
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación para la guía combinada, sin accesorios de fijación para la fijación de los cables
Posibilidades de montaje
Dentro del nivel de montaje de 482,6 mm (19"), en el troquel de sistema de 482,6 mm (19")
Dimensiones
Altura: 1 UA
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT
VX IT
TX CableNet
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1,348 kg
Peso bruto
1,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
83024200
EAN
4028177952584
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
IT Guia combinada para cableado 19", 4 P.
Documentos
Instrucciones