Con escotadura 390 x 60 mm al utilizar 2 paneles opuestos (2 UA) o 390 x 30 mm al utilizar un solo panel (1 UA) con escobilla.
- Referencia:
- DK 5302202
- Descripción producto
- Para una cómoda y sencilla gestión del cableado entre dos áreas separadas por un nivel de montaje en pulgadas, por ej. entre el área frontal y posterior del nivel de montaje de 19".
- Ventajas
- Para aumentar el paso de los cables es posible combinar dos paneles entre sí
- Aplicación
- Para realizar simultáneamente el cierre y el guiado del cableado en zonas de montaje en 1 UA, estándar de montaje de 482,6 mm (19")
- Material
- Chapa de acero
Escobilla: plástico, UL 94-HB, sin halógenos
Fibras escobilla: plástico PA6, sin halógenos
Pieza fijación escobilla: plástico PVC, con halógenos - Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 9005
- Sección de montaje
- Anchura:390 mm
Altura:30 mm - Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 1 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,2 kg
- Peso bruto
- 0,243 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177952874
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
- Panel entrada de cables con escobilla 482,6 mm (19"), 1 UA, RAL 9005: 2450 , 1 P.