Para la fijación de un interruptor de puerta a la estructura.
- Referencia:
- VX 5302351
- Descripción producto
- Para la fijación de un interruptor de puerta a la estructura del VX, VX IT y TX CableNet en combinación con las diferentes variantes de puerta del sistema de racks. En función de la variante de puerta utilizada, la fijación se realiza en la parte superior del perfil horizontal del marco o en los perfiles verticales laterales.
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,065 kg
- Peso bruto
- 0,072 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177965645
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- Ángulo de montaje para la fijación de un interruptor de puerta a la estructura del VX, VX IT en combinación con diferentes variantes de puerta del sistema de racks VX, VX IT.
- Documentos
- Info sheet