Rack para redes/servidores VX IT con puertas perforadas, con guías perfil de 19", Standard

Artículo No.: VX 5311116

Rack para redes/servidores VX IT, puerta perforada, para climatización de salas. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad en ejecución Standard disponibles en diferentes dimensiones.

Artículo No.: PRO115364

PDU basic

Artículo No.: PRO106864

PDU UK basic

Artículo No.: PRO115269

PDU metered

Artículo No.: PRO115470

PDU metered plus

Artículo No.: PRO115471

PDU UK, ejecución metered

Artículo No.: PRO115366

PDU managed

Artículo No.: PRO115365

PDU switched

Artículo No.: PRO29837

Cable de conexión para PSM/PDU

Artículo No.: PRO15518

Módulos de bases de enchufe PSM

Artículo No.: PRO15507

Guías conductoras de corriente PSM

Artículo No.: PRO59636

Módulos de medición PSM con CAN-Bus para guías conductoras PSM

Artículo No.: PRO16545

Protección contra sobretensión PSM

Artículo No.: PRO114764

PSM Zero-U-Space

Artículo No.: PRO16534

Cable de conexión para guía PSM

Artículo No.: PRO16541

Bloqueo de cables PSM para todos los módulos con cuadros de enchufes EN 60 320 C13

Artículo No.: PRO13817

Regleta de enchufes en el canal de aluminio

Artículo No.: PRO13837

Regleta de enchufes para conectores de tres entradas

Artículo No.: PRO71035

Luminaria LED TI para sistemas de armarios TI y cajas TI

Artículo No.: PRO117864

Juego de compensación de potencial para VX IT

Artículo No.: PRO117865

Juego de compensación de potencial Plus para VX IT

Artículo No.:
VX 5311116
Ejecución
con aireación
Estándar
con guías perfil de 19"
Material
Chapa de acero
Aluminio
Puerta frontal: aluminio, 1,25 mm
Puerta trasera: chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: pintado
Puerta dorsal y techo: imprimación por inmersión, texturizada
Puerta frontal: aluminio, anodizado/pintado
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor del armario, puerta dorsal y techo: RAL 7035
Puerta frontal: perfiles verticales plateados y perfiles horizontales RAL 9005
Montaje interior, rejilla de aireación frontal: RAL 9005
Empuñadura y bisagras: RAL 9005
Unidad de envase
Estructura de armario VX con puertas y chapa de techo
Puerta de aluminio-chapa de acero en el frontal, con aireación (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85%), bisagras de 180°
Puerta de chapa de acero posterior, perforada (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85 %)
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Guías perfil de 482,6 mm (19")
Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
25 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Gama IPPC
Chapa de techo, varias piezas, con entrada de cables lateral en la profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con ventiladores
Puerta de chapa de acero posterior, perforada, partida en vertical, bisagras de 180°
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.200 mm
Unidades de altura
42 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
150 mm / 330 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)
720 mm
Fijación de 19"
atornilladas a elemento de profundidad arriba y abajo, así como al carril soporte en la estructura
Ejecución
Estándar
Ejecución techo
varias piezas, con entrada de cables lateral en la profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con ventiladores
Ejecución puerta trasera
Puerta de chapa de acero, perforada, partida en vertical, bisagras de 180°
Ejecución puerta frontal
Puerta de aluminio, perforada, de una pieza, bisagras de 180°
Ejecución guías perfil
Guías perfil de 19" Standard en el VX IT
Ejecución suelo
abierto
Ejecución nivel(es) de 19"
delante y detrás
Posición ángulos de montaje
Nivel de 19", delante y detrás
Capacidad de carga
15.000 N
Carga máx. (estática) por armario según UL 2416
12.000 N
Observación
Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
79 kg
Peso bruto
101 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
248,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177945210
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
VX IT, guías perfil de 19", Standard, delante y detrás, puerta perforada, An.Al.Pr. 800 x 2000 x 1200 mm, 42 UA
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle
Visio Shapes