Rack para redes/servidores VX IT con puerta transparente, con guías perfil de 19", Standard

Artículo No.: VX 5325121

Rack para redes/servidores VX IT, puerta ciega, para una climatización directa al rack. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad en ejecución Standard disponibles en diferentes dimensiones.

Artículo No.: PRO106864

PDU UK basic

Artículo No.: PRO115269

PDU metered

Artículo No.: PRO115365

PDU switched

Artículo No.: PRO115366

PDU managed

Artículo No.: PRO115471

PDU UK, ejecución metered

Artículo No.: PRO115364

PDU basic

Artículo No.: PRO115470

PDU metered plus

Artículo No.:
VX 5325121
Material
Chapa de acero
Aluminio
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Puerta frontal: aluminio, 1,25 mm
Puerta trasera: chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: pintado
Puerta dorsal y techo: imprimación por inmersión, texturizada
Puerta frontal: aluminio, anodizado/pintado
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor del armario, puerta dorsal y techo: RAL 7035
Puerta frontal: perfiles verticales plateados y perfiles horizontales RAL 9005
Equipamiento interior: RAL 9005
Empuñadura y bisagras: RAL 9005
Unidad de envase
Estructura de armario VX con puertas y chapa de techo
Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Guías perfil de 482,6 mm (19")
Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
25 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Gama IPPC
Chapa de techo, de varias piezas, con entrada de cables posterior, transversal y preparada para chapa con ventiladores
Puerta de chapa de acero posterior, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 800 mm
Profundidad: 600 mm
Unidades de altura
15 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
87 mm / 435 mm
Fijación de 19"
atornilladas con ángulo de montaje arriba y abajo a la estructura
Ejecución
Estándar
Ejecución techo
de varias piezas, con entrada de cables posterior, transversal y preparada para chapa con ventiladores
Ejecución puerta trasera
Puerta de chapa de acero, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Ejecución puerta frontal
Puerta transparente de aluminio, ciega, de una pieza, bisagras de 180°
Ejecución guías perfil
Guías perfil de 19" Standard en el VX IT
Ejecución suelo
abierto
Ejecución nivel(es) de 19"
delante
Posición ángulos de montaje
Nivel de 19" delante
Capacidad de carga
7.500 N
Carga máx. (estática) por armario según UL 2416
6.000 N
Código IK
IK08
Observación
Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
40 kg
Peso bruto
42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
103,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177945418
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
VX IT, guías perfil de 19", Standard, delante, puerta transparente, An.Al.Pr. 600 x 800 x 600 mm, 15 UA
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Certificados
Negative Certificate
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle
Visio Shapes