Para montaje de módulos de chapa de entrada de cables.
- Referencia:
- DK 5501300
- Descripción producto
- Para alojar chapas para suelo modulares.
- Ventajas
- Montaje o atornillado sin herramientas.
- Sencilla ampliación del equipamiento y posibilidad de combinación con la protección antivuelco.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- 2 carriles receptores incl. material de fijación.
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
TX CableNet
Profundidad: 600 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,11 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177678873
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- DK Alojamiento para suelos, 2 carriles receptores incl. material de fijación, Pr.: 600 mm, para TS IT, TX CableNet, chapa de acero, RAL 7035
- Documentos
- Instrucciones