Bandeja para equipos 2 UA, montaje fijo

Referencia: DK 5501615

Bandeja para aparato 2 UA, montaje fijo para fijación a la retícula de sistema de 19". Carga admisible: 25 kg

Referencia:
DK 5501615
Ejecución
en pulgadas
Descripción producto
Para montaje a niveles de fijación de 19".
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Capacidad de carga
25 kg de carga estática sobre la superficie
Observación
No es posible realizar una combinación con guías telescópicas.
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Profundidad: 250 mm
Unidades de altura
2 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,078 kg
Peso bruto
2,125 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177679054
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Bandeja para equipos 25kg prof. 250 montaje fijo RAL9005