Bandeja para equipos 2 UA, montaje fijo

Referencia: DK 5501625

Bandeja para aparato 2 UA, montaje fijo para fijación a la retícula de sistema de 19". Carga admisible: 25 kg

Referencia:
DK 5501625
Ejecución
en pulgadas
Descripción producto
Para montaje a niveles de fijación de 19".
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Capacidad de carga
25 kg de carga estática sobre la superficie
Observación
No es posible realizar una combinación con guías telescópicas.
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Profundidad: 400 mm
Unidades de altura
2 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,297 kg
Peso bruto
3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177679061
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Bandeja para equipos 25kg prof. 400 montaje fijo RAL9005