Bandeja para equipos extraíble, 2 UA para un nivel de fijación de 482,6 mm (19")

Referencia: DK 5501635

Este juego completo incluye la variante premontada incl. guías telescópicas, asa, escuadra de fijación y pasadores.

Referencia:
DK 5501635
Descripción producto
Para un sencillo equipamiento frontal de cajas murales o de pie con como mínimo un nivel de montaje de 19". Este juego completo incluye la variante premontada incl. guías telescópicas, asa, escuadra de fijación y pasadores.
Ventajas
Sencillo montaje sin herramientas
Completamente extraíbles
Autofrenable
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Bandeja para equipos, premontada
Incl. material de fijación
Load capacity static
250 N
Superficie de apoyo
Anchura: 430 mm
Profundidad: 300 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3 kg
Peso bruto
3,74 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177679078
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Bandeja para aparatos extraíble 25kg
Documentos
Info sheet