Bandeja para equipos, extraíble para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Referencia: DK 5501675

Para montaje entre dos niveles de fijación 19".

Referencia:
DK 5501675
Descripción producto
Para el montaje entre dos niveles de fijación de 19", a guías perfil de 19" o al marco de montaje de 19".
Ventajas
Rápido montaje por una sola persona, sin herramientas, desde el frontal del rack
Autofrenable
Completamente extraíbles
Aplicación
Variable en profundidad para adaptación a las distancias personalizadas entre niveles
Material
Chapa de acero
Superficie
Bandeja: pintada
Guías telescópicas/Juego de montaje: galvanizadas
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Bandeja para equipos perforada
Guía telescópica con juego de montaje
Incl. material de fijación
Aplicación
En caso de distancias mayores entre niveles, deberá reducirse la distancia de nivel premontada, capacidad de carga 50 kg.
Capacidad de carga
50 kg
Dimensiones
Anchura: 419 mm
Profundidad: 500 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Distancia niveles
400 ‐ 600 mm
Unidades de altura
1 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,9 kg
Peso bruto
6,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
23,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177679115
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Bandeja para equipos extraíble 50kg prof. 400-600, variable en profundidad RAL9005
Documentos
Quick guide