Según ejecución para una ventilación activa del VX IT, TS IT o TE 8000.
- Referencia:
- DK 5502010
- Descripción producto
- Para una aireación activa. Opcionalmente se puede cubrir la unidad con ventiladores adicionales.
- Aplicación
- Para utilizar en la escotadura integrada en la chapa del techo
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- 1 unidad de ventiladores
2 ventiladores
1 termostato
Cable de conexión, abierto
Incl. material de fijación - Caudal de aire por ventilador (soplado libre)
- 160/180
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensiones
- Anchura: 200 mm
Altura: 59 mm
Profundidad: 550 mm - Caudal de aire de los ventiladores (soplado libre)
- 1514
- Posibilidades de montaje
- En el VX IT de an. x pr. (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- En el TS IT de An. x Pr.: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- Observación
- El nivel de ruido indicado hace referencia al primer ventilador
- Conexión a través de caja de distribución o conector específico del país
- Nivel de ruido por ventilador
- 37 dB(A)
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
TS IT
TX CableNet - Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...55 °C
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,027 kg
- Peso bruto
- 3,3 kg
- Código arancelario
- 84149000
- EAN
- 4028177679245
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descripción producto
- DK Chapa con ventiladores, para montaje en la chapa de techo, incl. 2 ventiladores, ampliable a máx. 3 ventiladores, An.Al.Pr.: 200x59x550 mm
- Explicaciones
- Declaración de conformidad UK
- Documentos
- Instrucciones