Chapa con ventiladores para VX IT, TS IT, TX CableNet

Referencia: DK 5502020

Según ejecución para una ventilación activa del VX IT, TS IT o TE 8000.

Referencia: PRO0322

Juego de ampliación de ventiladores

Referencia:
DK 5502020
Descripción producto
Para una aireación activa. Opcionalmente se puede cubrir la unidad con ventiladores adicionales.
Aplicación
Para utilizar en la escotadura integrada en la chapa del techo
Color
RAL 7035
Unidad de envase
1 unidad de ventiladores
2 ventiladores
1 termostato
Cable de conexión, abierto
Incl. material de fijación
Caudal de aire por ventilador (soplado libre)
160/180
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones
Anchura: 340 mm
Altura: 54 mm
Profundidad: 550 mm
Caudal de aire de los ventiladores (soplado libre)
1514
Posibilidades de montaje
En el VX IT de an. x pr. (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
En el TS IT de an. x pr. (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
En el TE 8000 de an. x pr. (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
Observación
El nivel de ruido indicado hace referencia al primer ventilador
Conexión a través de caja de distribución o conector específico del país
Nivel de ruido por ventilador
37 dB(A)
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
TS IT
Campo de temperatura de servicio
5 °C...55 °C
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,3 kg
Peso bruto
4,38 kg
Código arancelario
84149000
EAN
4028177679252
ECLASS 8.0
27189272
Descripción producto
DK Chapa con ventiladores, para montaje en la chapa de techo, incl. 2 ventiladores, ampliable a máx. 6 ventiladores, An.Al.Pr.: 340x59x550 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones