Para la recepción y guiado de cables en aplicaciones de redes y servidores.
- Referencia:
- DK 5502120
- Ventajas
- Sencillo montaje gracias a la rápida fijación sin herramientas
- Alternativamente puede atornillarse
- Perforación multifunción para gestión del cableado accesorios
- Aplicación
- Para la captación y el guiado de cables en aplicaciones en redes y servidores
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 9005
- Observación
- Montaje en la totalidad de la profundidad para una anchura de 800 mm y sólo detrás del segundo nivel de 19" para una anchura de 600 mm.
- Dimensiones
- Anchura: 115 mm
- Longitud
- 2.000: 2.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,6 kg
- Peso bruto
- 3,88 kg
- Código arancelario
- 83024200
- EAN
- 4028177679306
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descripción producto
- Placas guía de cables altura2000-2200 RAL 9005