Soporte velcro

Referencia: DK 5502155

Para la fijación rápida y sencilla de cables.

Referencia:
DK 5502155
Descripción producto
Para la fijación sencilla y rápida de cables.
Ventajas
Montaje sin herramientas en el troquel del sistema con 10,5 x 12,5 mm, girando un cuarto de vuelta
Aplicación
Utilización directa en el perfil bastidor horizontal del armario VX, en los elementos de profundidad y en las guías perfil del equipamiento interior de 19" VX IT, en la placa guía de cables o en el chasis del sistema
Material
Plástico
Unidad de envase
10 cintas de velcro
10 soportes
Dimensiones
Longitud: 400 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,07 kg
Peso bruto
0,084 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177681217
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
soporte para cinta velcro RAL9005
Documentos
Instrucciones