Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.
- Referencia:
- DK 5502205
- Descripción producto
- Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.
- Material
- Panel: chapa de acero
Estribo: Acero - Superficie
- Panel: pintado
Estribo: galvanizado - Color
- RAL 9005
- Observación
- En las medidas se trata de medidas exteriores.
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 1 UA
- Dimensiones estribo
- Ring depth: 55 mm
Ring height: 43 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,57 kg
- Peso bruto
- 0,599 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024200
- EAN
- 4028177679320
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
- panel de alineación, 1UA alxpr 43x55 RAL9005, con 5 estribos metálicos