Para montaje en cajas de mando con conexión brazo soporte de Ø 130 mm o 120 x 65 mm, sujeción de cables a elección mediante abrazaderas o bridas.
- Referencia:
- CP 6052000
- Descripción producto
- Entrada de cables a elección a través de abrazaderas, bridas para cables SZ 2597.000 o bridas para cables convencionales.
- Aplicación
- Para montaje en cajas de mando con una escotadura de montaje de 120 x 65 mm o 130 mm de Ø.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. guías perfil en C y tornillos de fijación.
- Observación
- Altura de la escuadra = 25 mm con guía perfil en C montada 40 mm.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,146 kg
- Peso bruto
- 0,156 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177188273
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
- CP ESCUADADRA ENTR.CABLES P/CAJA MANDO CP ESCUADRA DE ENTRADA DE CAB. PARA CAJAS DE MANDO
- Documentos
- Info sheet