La caja de mando con asas sobre base AX, de chapa de acero, con escotadura para brazo soporte de 130 mm de Ø, adecuado para el sistema de brazo soporte CP 60/120/180, acceso para mantenimiento a elección por delante, placa frontal de aluminio fácilmente desmontable para mecanizado, grado de protección IP55.
- Referencia:
- AX 6315450
- Ejecución
- Conexión brazo soporte Ø 130 mm
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Placa frontal: aluminio
Cubiertas: plástico - Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Asa: anodizado natural
Placa frontal: anodizado natural - General colour
- RAL 7035
- Color
- Caja y puerta: RAL 7035
Asa: anodizado natural
Placa frontal: anodizado natural
Cubiertas: semejante a RAL 7024 - Unidad de envase
- Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte Ø 130 mm
Escotadura en la parte frontal, cubierta con una placa de aluminio de 3 mm de fácil mecanización
Listones asa laterales con cantoneras
Ángulo interior preformado con taladros de sistema
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm - Dimensiones
- Anchura: 500 mm
Altura: 500 mm
Profundidad: 210 mm - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Tipo de comunicación según 508A
- Type 1
- Type 12
- Ejecución
- Acceso para mantenimiento por la parte frontal
- Código IK
- IK08
- Observación
- Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja
- Opcional: La conexión del brazo soporte Ø 130 mm, descentrada pretaladrada en la placa de refuerzo, puede abrirse fácilmente con un taladro
- Sistemas de cierre para accesos de servicio por la parte posterior: bombín de cierre, intercambiable por empuñadura Confort Mini AX, bombines de cierre de 27 mm, ejecución A
- Sistemas de cierre para accesos de servicio por la parte frontal: bombin de cierre, intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A
- Material básico
- Chapa de acero
- Observación referente a la referencia
- placa de montaje 5051.375 adecuada con bolsa de accesorios 5051.300
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 13 kg
- Peso bruto
- 13,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 59,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177923201
- ETIM 9
- EC002504
- ETIM 8
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descripción producto
- AX Caja de mando con asas laterales, An.Al.Pr.: 500x500x210 mm, chapa de acero, con asas de aluminio, acceso para mantenimiento por la parte frontal
- Documentos
- Instrucciones
- Load brochure
- Safety instructions