Caja de mando AX con asas laterales

Referencia: AX 6320350

La caja de mando con asas sobre base AX, de chapa de acero, con escotadura para brazo soporte de 130 mm de Ø, adecuado para el sistema de brazo soporte CP 60/120/180, acceso para mantenimiento posterior, placa frontal de aluminio fácilmente desmontable para mecanizado, grado de protección IP55.

Referencia:
AX 6320350
Ejecución
Conexión brazo soporte Ø 130 mm
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Placa frontal: aluminio
Cubiertas: plástico
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Asa: anodizado natural
Placa frontal: anodizado natural
General colour
RAL 7035
Color
Caja y puerta: RAL 7035
Asa: anodizado natural
Placa frontal: anodizado natural
Cubiertas: semejante a RAL 7024
Unidad de envase
Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte Ø 130 mm
Escotadura en la parte frontal, cubierta con una placa de aluminio de 3 mm de fácil mecanización
Listones asa laterales con cantoneras
Ángulo interior preformado con taladros de sistema
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Dimensiones
Anchura: 380 mm
Altura: 380 mm
Profundidad: 210 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Tipo de comunicación según 508A
Type 1
Type 12
Ejecución
Acceso para mantenimiento por la parte posterior
Código IK
IK08
Observación
Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja
Opcional: La conexión del brazo soporte Ø 130 mm, descentrada pretaladrada en la placa de refuerzo, puede abrirse fácilmente con un taladro
Sistemas de cierre para accesos de servicio por la parte posterior: bombín de cierre, intercambiable por empuñadura Confort Mini AX, bombines de cierre de 27 mm, ejecución A
Sistemas de cierre para accesos de servicio por la parte frontal: bombin de cierre, intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
8,75 kg
Peso bruto
9,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
40,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177923164
ETIM 9
EC002504
ETIM 8
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Descripción producto
AX Caja de mando con asas laterales, An.Al.Pr.: 380x380x210 mm, chapa de acero, con asas de aluminio, acceso para mantenimiento por la parte posterior
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle