Soporte para teclados para cajas de mando o superficies

Referencia: SM 6321010

Ajustable sobre diferentes profundidades de teclado a partir de una simple función deslizante.

Referencia:
SM 6321010
Ventajas
Ajustable a las diferentes profundidades de teclado a partir de una simple función deslizante
Unión a cajas de mando con conexión brazo soporte arriba o abajo
Sencillo ajuste de la inclinación
Sin entrada de suciedad a través del soporte lateral abierto
Datos técnicos
Superficie de trabajo ajustable en profundidad sin escalonamientos de 128 - 228 mm
Material
Chapa de acero
Reposabrazos: perfil de aluminio extrusionado
Superficie
Pintura estructurada
Reposabrazos: anodizado natural
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Soporte completamente premontado
Cinta de velcro para la fijación del teclado
Material de fijación
Dimensiones
Anchura: 430 mm
Posibilidades de montaje
Caja de mando con asas laterales
Caja de mando para TFT de sobremesa hasta 24"
Montaje en superficies verticales y bajo superficies horizontales
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,94 kg
Peso bruto
3,33 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177703896
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
CP Soporte para teclado
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle