Cubierta para conexión de brazo soporte

Referencia: CP 6505100

Placas de cubierta para conexiones de brazo soporte redondas y angulares.

Referencia:
CP 6505100
Descripción producto
Para un cierre seguro de una conexión de brazo soporte no utilizada en la caja.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada, cromatada
Unidad de envase
Incl. junta y material de fijación
Adecuado para conexión de brazo soporte
en ángulo 120 x 65 mm
Observación
La unidad de envase de la caja incluye una cubierta cuando las cajas de mando Comfort-Panel, Optipanel y Panel Compacto ya disponen de 2 escotaduras para brazo soporte.
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,11 kg
Peso bruto
0,129 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177237704
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189263
Descripción producto
CP-L TAPA PARA CONEXION BRAZO, 120x65 CROMATADO