Para armarios con construcción de bastidor TS de las series IW, PC
- Referencia:
- IW 6902700
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. 2 guías telescópicas
- Posibilidades de montaje
- Para armarios con construcción de bastidor TS de las series IW, PC
- Capacidad de carga
- 40 kg de carga estática sobre la superficie
- Dimensiones
- Anchura: 484,5 mm
Altura: 83 mm
Profundidad: 519 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: IW
PC
Anchura: = 600 mm
Profundidad: ≥ 600 mm
≤ 800 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 8,227 kg
- Peso bruto
- 8,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177289857
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- IWS CAJON PROFUNDO H=85 MM MIT TELESKOPSCHIENEN
- Documentos
- Info sheet