Regleta de enchufes en carcasa de plástico

Referencia: DK 7000630

Repletas de conexión 230 V, aplicación ilimitada, incluso para conectores angulares, gracias a la disposición de las bases de enchufe en sentido longitudinal.

Referencia:
DK 7000630
Descripción producto
Regleta con 8 enchufes tipo Schuko (tipo F, CEE 7/4). La regleta puede montarse en vertical al bastidor del armario o en el perfil posterior de 482,6 mm (19"). En el perfil de 482,6 mm (19") se precisa más de 2 UA de espacio. Las bases de enchufe están situadas en un ángulo de 45º, de forma que también es posible insertar enchufes acodados. El cable de conexión se encuentra en una caja de bornes en la regleta. La caja de bornes dispone de una tapa a parte y tiene bornes externos para una puesta a tierra separada.
Material
Plástico
Unidad de envase
Cable de conexión
Tornillos de fijación
2 arandelas
Tuercas enjauladas M6, conductoras
Tuercas
Ejecución
Sin interruptor
Enchufes
8 x D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
Long. cable de conexión
2 m
Cable de conexión (tipo)
H05VV-F3G1,5 con casquillos terminales
Tensión de servicio
230 V c.a., 50 Hz
Tensión
230 V c.a., 50 Hz
Intensidad (máx.)
16 A
Tipo de conexión (eléctrica)
Manguitos terminales
Posibilidades de montaje
TE 7000, perfil trasero de 482,6 mm (19") (> 2 UA)
TE 7000, posición vertical en el bastidor
Color de la base de enchufe
Negro
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,92 kg
Peso bruto
1,026 kg
Código arancelario
85366990
EAN
4028177438569
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descripción producto
DK-TS REGLETA DE 8 ENCHUFES
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Info sheet
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica