Ruedas de transporte para FlatBox.
- Referencia:
- TE 7000672
- Descripción producto
- Las ruedas se atornillan en lugar de los pies de nivelación en los cantos del bastidor de suelo. Distancia hasta el suelo: 58 mm, rosca de fijación M10 x 20.
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Capacidad de carga
- 3.000 N
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 0,938 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177437340
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- Ruedas de transporte, M10x20, máx. 3000 N
- Documentos
- Info sheet