Unidades de montaje CMC III

Referencia: DK 7030088

Para alojar componentes CMC III.

Referencia:
DK 7030088
Ejecución
Para PU, PU Compact, unidades de mando, CMC III CAN-Bus Unit y la fuente de alimentación CMC III.
Descripción producto
La unidad de montaje puede alojar según ejecución 1 ó 3 unidades de proceso/de sensores, etc.. La ejecución de 19" puede alojar 3 unidades. La ejecución con bastidor de armario puede alojar 1 unidad.
Ventajas
Reacción al fuego: autoextinguible según UL 94 HB
Aplicación
Alojamiento de componentes CMC III.
Funcionamiento
CMC III Unidad de Proceso
CMC III Unidad de Proceso Compact
Unidad de mando CMC III
Fuente de alimentación CMC III
Unidad CMC III LTE
Módulo de abertura automática de puertas CMC III
Material
Plástico
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Unidad de montaje, 1 UA
2 cubiertas ciegas
Incl. material de fijación
Nº de troqueles
3
Posibilidades de montaje
Nivel de 482,6 mm (19")
Observación
Para el montaje de unidades CMC III en racks para redes y servidores
Para alojar hasta tres cajas CMC III y para el montaje al perfil de 19"
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Profundidad: 141 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,423 kg
Peso bruto
0,539 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
39269097
EAN
4028177709423
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descripción producto
CMC III mounting units, 1 U, 482.6 mm (19")