Cable de conexión CAN-Bus CMC III

Referencia: DK 7030090

Conecta unidades CAN-Bus para la transmisión de información y energía.

Referencia:
DK 7030090
Descripción producto
Para el cableado de la PU con los sensores III CAN-Bus, Units III, unidades de mando III como bus, también entre si. Las diferentes longitudes hacen posible la adaptación del CMC III System a diferentes aplicaciones, así como un montaje individual.
Aplicación
Interconexión de las unidades CAN-Bus.
Transferencia de información y de energía por parte de las unidades CAN-Bus individuales.
Longitud
0,5 m
Dimensiones
Longitud: 0,5 m
Interfases/conexiones
Conector (tipo): RJ45
Campo de temperatura de servicio
0 °C...55 °C
Humedad del aire (sin condensación)
5...95 %
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,028 kg
Peso bruto
0,029 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177659414
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
Descripción producto
Cable de conexión CMC III CAN-Bus RJ 45, LONGITUD 0,5M
Fichas técnicas
Graphics