Sensores CMC III

Referencia: DK 7030150

Sensor analógico de la diferencia de presión CMC III

Referencia:
DK 7030150
Ejecución
Sensor analógico de la diferencia de presión
Descripción producto
Los sensores CMC III monitorizan las condiciones ambientales físicas y pueden conectarse a través de un cable de conexión CAN-Bus RJ45 de forma directa a la PU. Además existe la posibilidad de conectar los sensores entre sí como bus.
Ventajas
Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
Aplicación
Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
Funcionamiento
Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III o el IoT Interface.
El sensor de diferencia de presión CMC III comprueba en dos puntos de la sala la presión del aire y muestra la diferencia entre los puntos
Los dos puntos en la sala se definen con la ayuda de una delgada tubería, a la cual se fija el sensor
Aplicación: Revestimiento pasillo frío, doble suelo
Material
Plástico
Frontal: liso
Caja: estructurado
Color
Frontal: RAL 9005
Caja: RAL 7035
Unidad de envase
Sensor
Placa de montaje
Incl. material de fijación
Sensor analógico de la diferencia de presión
Conexión al bus CAN
Directo
Interfaces
2 x RJ45 CAN-Bus
Número de receptores por interfaz IoT (máx.)
32
Cantidad receptores PU compact (máx.)
4
Cantidad receptores PU (máx.)
32
Cantidad receptores PDU (máx.)
16
Método de medición
Medición de la presión diferencial
Dimensiones
Anchura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidad: 40 mm
Campo de temperatura de servicio
0 °C...55 °C
Humedad del aire (sin condensación)
5...95 %
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,539 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
85319000
EAN
4028177659537
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descripción producto
Sensor analógico de diferencia presión .
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración del fabricante
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Quick guide
Fichas técnicas
Graphics