Para la gestión de accesos en puertas.
- Referencia:
- DK 7030223
- Descripción producto
- Para la gestión de accesos en puertas.
- Ventajas
- Códigos numéricos individuales de hasta 8 cifras
- Posibilidad de utilizar un sistema de lectura para varias empuñaduras, siempre y cuando se encuentren conectadas al mismo sistema CMC III o al dispositivo interfaz IoT
- Elevada seguridad gracias al principio de los cuatro ojos
- Funcionamiento
- Conexión directa al CMC III Access Control o al módulo CMC III Door Control
- Indicación de estado óptico (led) y acústico (tono de alarma)
- Administración de permisos a través del sistema CMC III, dispositivo interfaz IoT o RiZone
- Abertura de la puerta mediante máximo dos códigos numéricos vinculados (principio de los cuatro ojos)
- Control vía CMC III de: empuñadura Confort online VX, sistema Automatic Door Opening (trampillas de ventilación), salidas de relé del CMC III
- Material
- Plástico
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Cierre codificado
Cable de conexión de 2,9 m
Adaptador para puerta transparente con marco de aluminio para VX IT
Incl. material de fijación - Posibilidades de montaje
- A puertas VX IT
- Junto a puertas de salas
- Dimensiones
- Anchura: 50 mm
Altura: 190 mm
Profundidad: 25 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,268 kg
- Peso bruto
- 0,271 kg
- Código arancelario
- 83015000
- EAN
- 4028177936539
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
- CMC III Cierre codificado para CMC III e IoT Interface, VX, RAL 9005, 1 P.
- Documentos
- Instrucciones
- Quick guide