Lector transponder para CMC III e IoT Interface

Referencia: DK 7030233

Para la gestión de accesos en puertas.

Referencia:
DK 7030233
Ejecución
Lector transponder para Mifare, Legic Advand, HID, FeliCa, (Legic Prime bajo demanda)
Descripción producto
Para la gestión de accesos en puertas.
Ventajas
Posibilidad de utilizar un sistema de lectura para varias empuñaduras, siempre y cuando se encuentren conectadas al mismo sistema CMC III o al dispositivo interfaz IoT
Elevada seguridad gracias al principio de los cuatro ojos
Datos técnicos
Frecuencia: 13,56 MHz
Frecuencia RFID
Aplicación
A puertas VX IT
Junto a puertas de salas
Funcionamiento
Conexión directa al CMC III Access Control o al módulo CMC III Door Control
Indicación de estado óptico (led) y acústico (tono de alarma)
Administración de permisos a través del sistema CMC III, dispositivo interfaz IoT o RiZone
Abertura de la puerta mediante máximo dos códigos numéricos vinculados (principio de los cuatro ojos)
Control vía CMC III de: empuñadura Confort online VX, sistema Automatic Door Opening (trampillas de ventilación), salidas de relé del CMC III
Material
Plástico
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Lector transponder
Cable de conexión de 2,9 m
Adaptador para puerta transparente con marco de aluminio para VX IT
Transponder Mifare classic
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
A puertas VX IT
Junto a puertas de salas
Transponder tags
ISO14443A - MIFARE Classic
ISO14443A - MIFARE Classic EV1
ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
ISO14443A - MIFARE Plus S, X
ISO14443A - MIFARE Smart MX
ISO14443A - MIFARE Ultralight
ISO14443A - MIFARE Ultralight C
ISO14443A - NTAG2xx
ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
ISO15693 - ICODE SLI
ISO15693 - LEGIC Advant
ISO15693 - Tag-it
Dimensiones
Anchura: 50 mm
Altura: 190 mm
Profundidad: 25 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,276 kg
Peso bruto
0,28 kg
Código arancelario
85311095
EAN
4028177936546
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descripción producto
CMC III Lector transponder para CMC III e IoT Interface, VX, RAL 9005, 1 P.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Quick guide