Indicador de humo CMC III
- Referencia:
- DK 7030400
- Ejecución
- Indicador de humo
- Descripción producto
- Los sensores CMC III monitorizan las condiciones ambientales físicas y pueden conectarse a través de un cable de conexión CAN-Bus RJ45 de forma directa a la PU. Además existe la posibilidad de conectar los sensores entre sí como bus.
- Ventajas
- Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
- La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
- Aplicación
- Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
- Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
- Funcionamiento
- Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III o el IoT Interface.
- El indicador de humo CMC III se monta en la parte superior del armario
- El sensor controla la presencia de humo en el aire del armario
- Material
- Plástico
- Color
- Caja: blanca
Ángulo de fijación: RAL 9005 - Unidad de envase
- Sensor
Placa de montaje
Incl. material de fijación
Ángulo de montaje
Incl. material de fijación - Conexión al bus CAN
- Directo
- Interfaces
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Número de receptores por interfaz IoT (máx.)
- 32
- Cantidad receptores PU compact (máx.)
- 4
- Cantidad receptores PU (máx.)
- 32
- Cantidad receptores PDU (máx.)
- 16
- Método de medición
- Fotodiodo PIN de silicio/LED infrarrojo de GaAs
- Dimensiones
- Altura: 60 mm
- Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...95 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,58 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 85311095
- EAN
- 4028177695818
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
- DK CMC III Sensor de Humo
- Documentos
- Instrucciones
- Quick guide