Unidad de mando para una abertura automática de las puertas transparentes VX IT para ADO con trampillas de ventilación integradas.
- Referencia:
- DK 7030501
- Descripción producto
- Unidad de mando para una abertura automática de las puertas transparentes VX IT para ADO con trampillas de ventilación integradas. Equipado para un rack con puerta frontal y posterior. Adecuado para sistema CMC III con CAN-Bus.
- Datos técnicos
- Cantidad máx. PU: 16
- Cantidad máx. PU Compact: 4
- 1. Tensión: 24 V (c.c.) 7030.060 para módulo Door Control y puertas transparentes VX IT para ADO, redundante en la segunda Tensión
- 2. Tensión: 24 V (c.c.) 7030.060 para módulo Door Control y puertas transparentes VX IT para ADO
- 1 entrada sensor térmico
- 3 entradas digitales: alarma/trampillas puerta frontal/trampillas puerta dorsal
- 1 entrada para lector transponder: cierre codificado/lector transponder para el ensayo funcional de las trampillas de ventilación en el lugar de ubicación
- 2 salidas para puertas transparentes VX IT para ADO con trampillas de ventilación integradas, sistema de imanes con amortiguador integrado en la puerta
- 2 CAN-Bus CMC III: RJ45 para cable CAN-Bus
- Material
- Plástico
- Color
- Frontal: RAL 9005
Caja: RAL 7035 - Unidad de envase
- Sistema básico
Sensor térmico incl. cable de conexión (adjunto)
Incl.material de fijación para el montaje a superficies - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,66 kg
- Código arancelario
- 85311095
- EAN
- 4028177951570
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Descripción producto
- DK CMC III Módulo Door Control DCM, unidad de mando para el sistema de abertura automática de puertas, control de hasta 2 kits de puerta y 2 extensiones para kits de puerta para LCP, An.xAl.xPr.: 138x40x132 mm
- Documentos
- Additional instructions
- Instrucciones
- Quick guide