Empuñadura Confort online CMC III VX con función de master-key para VX, VX IT

Referencia: IT 7030611

Empuñadura Confort online con función de master-key

Referencia:
IT 7030611
Descripción producto
Para el bloqueo de la puerta, el control de la empuñadura e indicación del estado. Puede abrirse directamente mediante la alimentación de tensión c.c. de 24 V o conectarse al CMC III a través de la unidad de control de acceso CMC III o el dispositivo interfaz IoT.
Ventajas
Control remoto y amplias funciones para el control automático de accesos a través de conexión a CMC III o dispositivo interfaz IoT, por ejemplo activación a través de cierre codificado o lector Transponder opcionales
LED óptico de indicación del estado de la empuñadura o del sistema superior CMC III en el rack
Posibilidad de ajustar a través de CMC III o dispositivo interfaz IoT un accionamiento individualizado y la selección de color
Preparado para el uso de un cilindro medio de 40 mm según DIN 18 252
Material
Cinc fundido a presión
Plástico
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Empuñadura Confort para cilindros medios
Cable de conexión RJ12, 2,9 m
Adaptador de empuñadura para puerta transparente VX IT y puerta de chapa de acero-aluminio VX IT perforada (bisagras a derecha/izquierda)
Incl. material de fijación
Para c.c.
0,06 A
Cantidad receptores PU compact (máx.)
2
Cantidad receptores PU (máx.)
16
Number subscribers per PDU note
Máx. 5 ud. para alimentación de energía mediante PoE
Dimensiones
Anchura: 41 mm
Altura: 386 mm
Profundidad: 42 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,02 kg
Peso bruto
1,039 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177926059
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descripción producto
CMC III Online Maneta confort VX, RAL 9005, 1 P.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Quick guide